部件参考
用于抛光海绵的夹针器
夹具 | 组件 | 消费品 | 纺织品
Task & Solution
齐默尔集团为汽车抛光产品的领先制造商 Scholl Concepts GmbH 提供支持,利用其 ST 系列针式抓取器生产抛光盘。针式抓取器解决了不同泡沫密度、尺寸和厚度的材料问题,而这是真空吸盘无法解决的。针式机械手的使用寿命长达 500 万次免维护循环,防护等级为 IP30,具有极高的安全性,已被证明是 Scholl Concepts 公司生产工艺的可靠组成部分。有关该项目的更多信息,请参见应用报告:https://www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/20-nadeln-fuer-den-sicheren-halt。
重点和技术数据
(最多)5 百万次循环免维护
IP30
磁场传感器
内置标准组件